Danfoss logo
080Z2831

Senzor za detekciju gasa, DGS

080Z2831

Tip senzora 1: Infracrvena, Opseg [ppm] senzora 1: 0 - 20000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donje granice alarma [ppm] senzora15000 ppm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornje granice alarma [ppm] senzora15000 ppm
Grupa proizvodaSenzori
Isporučeni deloviUvodnice kablaSert. o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m
Napon napajanja [V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja [V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaSenzor za detekciju gasa
OdobrenjeCEETL
Opseg [ppm] senzora 1 [maks.]20000 ppm
Opseg [ppm] senzora 1[min.]0 ppm
Opseg temperature [°F] [maks.]122 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]-31 °F
Potrošnja [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR744
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tip proizvodaDGS
Tip senzora 1Infracrvena
Verzija senzora za detekciju gasaR744
Zadrška reagovanja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina673 Gram
Neto težina579 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina3.92 Liter
EAN/UPC5715162982792