Danfoss logo
DGS Hand held Service Tool

Komplet za servisiranje, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSensors spare parts
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionRučni servis alat
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Opseg temperature [°C] [Max]40 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]104 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]14 °F
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDGS
Verzija senzora za detekciju gasaHand Held Service tool

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.412 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.348 Liter
EAN/UPC5702428654043