Komplet za servisiranje, DGS
080Z2817
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.3
080Z2817
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Sensors spare parts |
| Isporučeni delovi | Sertifikat o kalibraciji |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.3 |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Oprema | Unapred kalibrisan |
| Opseg [ppm] senzora 1 [maks.] | 2000 ppm |
| Opseg [ppm] senzora 1[min.] | 0 ppm |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rashladna sredstva | R407C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tip proizvoda | DGS |
| Tip senzora 1 | Poluprovodnik |
| Verzija senzora za detekciju gasa | Spare sensor HFC gr.3 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 34 Gram |
| Neto težina | 22 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557153 |