Danfoss logo
DGS spare part

Komplet za servisiranje, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSensors spare parts
Isporučeni deloviSertifikat o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionDGS-IR CO2
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OpremaUnapred kalibrisan
Opseg [ppm] senzora 1 [maks.]20000 ppm
Opseg [ppm] senzora 1[min.]0 ppm
Opseg temperature [°F] [maks.]122 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [min.]-31 °F
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tip proizvodaDGS
Tip senzora 1Infracrvena
Verzija senzora za detekciju gasaDGS-IR CO2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina32 Gram
Neto težina22 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191