Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Senzor za detekciju gasa, DGS

080Z2800

Tip senzora 1: Infracrvena, Opseg [ppm] senzora 1: 0 - 20000

Preporučena zamena: 080Z2830

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Donje granice alarma [ppm] senzora15000 ppm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornje granice alarma [ppm] senzora15000 ppm
Grupa proizvodaSenzori
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Isporučeni deloviUvodnice kablaSert. o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
Napon napajanja [V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja [V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaSenzor za detekciju gasa
Opseg [ppm] senzora 1 [maks.]20000 ppm
Opseg [ppm] senzora 1[min.]0 ppm
Specifikacije
Vrednost
Opseg temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-31 °F
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR744
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tip proizvodaDGS
Tip senzora 1Infracrvena
Verzija senzora za detekciju gasaR744
Width (EF000008)125
Zadrška reagovanja [s]0 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.348 Kilogram
Neto težina0.253 Kilogram
Zapremina1.24 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428557139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm