Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- snabdevanjePin 4
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaM12 x 1
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaSensors
Identični proizvod076G1038
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Količina po formatu pakovanja28 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]17.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]360.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Muški/ženski kon. za pritisakFemale
Muško/ženska električna kon.Male
Napomene za konekciju pritiskaFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Naziv proizvodaPressure transmitter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDST P300
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nivo signala greške2.00
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Odobrenje po standarduE31024
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]59.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]855.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 %
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 %
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 %
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard električne konekcijeIEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisakISO 8434-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P310
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pin
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja99.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.116 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Zapremina0.251 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm