Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Transmiter pritiska, DST P310, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

076G1017

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P310-DG36-A1BC08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P310-DG36-A1BC08-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]257 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]55.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P310-DG36-A1BC08-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Napomene za konekciju pritiskaPertlovanje 1/4 in
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDST P300
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nivo signala greške2.00
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]34.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]493.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 11926-2/3
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P310
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja99.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.173 Kilogram
Neto težina0.15 Kilogram
Zapremina0.411 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162466414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm