Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Transmiter pritiska, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Ključ specifikacije: DST P310-N636-A0AB06-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberYes
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P310-N636-A0AB06-0
Količina po formatu pakovanja20 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]120 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]248 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-40 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]354.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDST P300
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nivo signala greške2.00
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Odobrenje po standarduE227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]59.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]855.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakEN 837
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P310
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije4 pina
Veličina konekcije za pritisak3/8
Visok nivo odsecanja99.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.153 Kilogram
Neto težina0.135 Kilogram
Zapremina0.253 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm