Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

075G4277

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P110-2536-C2EB07-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1352
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P110-2536-C2EB07-0
Količina po formatu pakovanja55 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]135 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]140.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]2030 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio 0 - 35 bar SG
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L/316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Specifikacije
Vrednost
Nivo signala greške97.00
Nizak nivo odsecanja5.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]35.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]507.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakZa cev za lemljenje
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaDST P110
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisakCev za lemljenje
Visok nivo odsecanja95.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.072 Kilogram
Neto težina0.058 Kilogram
Zapremina0.175 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255148548
Proposition 65No significant risk