Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 3 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| Boja električnog konektora | black |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 075G1337 |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 60 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 160.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 2320 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom | 304L/316L |
| Materijal kućišta | 304L |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nizak nivo odsecanja | 3.80 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 40.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 100 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | IEC 60947-5-2(1997) |
| Standard konekcije za pritisak | SAE J513 45° pertlovanje |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | DST P110 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Visok nivo odsecanja | 20.50 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.071 Kilogram |
| Neto težina | 0.058 Kilogram |
| Zapremina | 0.086 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |