Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Transmiter pritiska, DST P110, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

075G4223

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P110-9231-C2BF08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P110-9231-C2BF08-0
Količina po formatu pakovanja60 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]83.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1203 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110-9231-C2BF08-0 I/60
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Specifikacije
Vrednost
Nivo signala greške21.50
Nizak nivo odsecanja3.80
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]20.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]290.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakSAE J513 45° pertlovanje
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P110
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja20.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162938683
Proposition 65No significant risk