Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4221

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P110-2011-C2GB04-1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1279
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P110-2011-C2GB04-1
Količina po formatu pakovanja60 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]100 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]40.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]580 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110-2011-C2GB04-1 I/60
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L/316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Nizak nivo odsecanja3.80
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]10.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]145.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Referenca jedinice za pritisakGauge (relative)
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakISO 1179-2
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakG
Tip proizvodaDST P110
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak1/4-A
Visok nivo odsecanja20.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.07 Kilogram
Neto težina0.059 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162938065
Proposition 65No significant risk