Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P110-AF36-LBEB07-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektoraGreen
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1235
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P110-AF36-LBEB07-0
Količina po formatu pakovanja55 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]76.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1102 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L/316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Specifikacije
Vrednost
Nivo signala greške6.00
Nizak nivo odsecanja8.00
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]19.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]275.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakZa cev za lemljenje
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaDST P110
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisakCev za lemljenje
Visok nivo odsecanja98.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.075 Kilogram
Neto težina0.057 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk