Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
075G4050
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P110-C836-C2EB07-0
075G4050
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + snabdevanje | Pin B |
| Boja električnog konektora | Black |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 075G1071 |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | DST P110-C836-C2EB07-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 55 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 120.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 1740 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube |
| Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom | 304L/316L |
| Materijal kućišta | 304L |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP69K |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nivo signala greške | 2.00 |
| Nizak nivo odsecanja | 4.00 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 435.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | 150.2 SERIES |
| Standard konekcije za pritisak | Za cev za lemljenje |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 2.50 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | DST P110 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | Cev za lemljenje |
| Visok nivo odsecanja | 99.00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.058 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050184 |
| Proposition 65 | No significant risk |