Danfoss logo
DST P110 Low pressure_SAE female

Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4005

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P110-6226-LBBF08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektoraGreen
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod075G1016
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P110-6226-LBBF08-0
Količina po formatu pakovanja60 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]120 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm]27.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]55.1 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]800 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs)
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L 316L
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Nazivna vrednost kućišta IPIP69K
Specifikacije
Vrednost
Nivo signala greške2.00
Nizak nivo odsecanja4.00
OdobrenjeCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]13.80 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]200.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakAbsolute
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakSAE J513 45° pertlovanje
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TEB unutar CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaDST P110
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja99.00

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428558686
Proposition 65No significant risk