Transmiter pritiska, DST P110, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
075G1327
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: G, Ključ specifikacije: DST P110-1816-C2GB04-1
075G1327
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + snabdevanje | Pin B |
| Boja električnog konektora | black |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 075G4259 |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | DST P110-1816-C2GB04-1 |
| Količina po formatu pakovanja | 64 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 135 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 24.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 348 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 6 bar G |
| Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom | 304L/316L |
| Materijal kućišta | 304L |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP69K |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nizak nivo odsecanja | 8.00 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 125 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Standard električne konekcije | 150.2 SERIES |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 1179-2 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | DST P110 |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4-A |
| Visok nivo odsecanja | 92.00 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.068 Kilogram |
| Neto težina | 0.059 Kilogram |
| Zapremina | 0.086 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095668 |
| Proposition 65 | No significant risk |