Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Transmiter pritiska, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvodNONE
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Količina po formatu pakovanja64 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Maks. pritisak preopterećenja [bar]60.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]870 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L/other
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDST P070
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nizak nivo odsecanja3.80
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]30.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi]435.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakZa cev za lemljenje
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaDST P070
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije2 pina
Veličina konekcije za pritisakCev za lemljenje
Visok nivo odsecanja20.50

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina25 Gram
Neto težina20 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm