Transmiter pritiska, DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + snabdevanje | Pin B |
| Boja električnog konektora | Green |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | NONE |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Ključ specifikacije | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Količina po formatu pakovanja | 64 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -40 °C |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 45.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 653 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
| Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom | 304L/other |
| Materijal kućišta | 304L |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | DST P070 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 217.50 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 135 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Standard električne konekcije | 150.2 SERIES |
| Standard konekcije za pritisak | Za cev za lemljenje |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB unutar CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tip konekcije za pritisak | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | DST P070 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 3 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | Cev za lemljenje |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |