Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Transmiter pritiska, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493 psi

074G4004

Električna konekcija: Okrugli Packard Metri-Pack, Tip konekcije za pritisak: Lem, ODM, Veličina konekcije za pritisak: Cev za lemljenje, Ključ specifikacije: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin A
+ izlazPin C
+ snabdevanjePin B
Boja električnog konektorablack
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcijaOkrugli Packard Metri-Pack
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvodNONE
Impulsni snaberNo
Izlazni signalRatio metric
Ključ specifikacijeDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Količina po formatu pakovanja64 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]125 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-40 °C
Maks. pritisak preopterećenja [bar]102.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1479 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom304L/other
Materijal kućišta304L
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDST P070
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max]34.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]493.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.]10.0 % RH
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Standard električne konekcije150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisakZa cev za lemljenje
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB unutar CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tip konekcije za pritisakLem, ODM
Tip proizvodaDST P070
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Veličina električne konekcije3 pina
Veličina konekcije za pritisakCev za lemljenje

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.025 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255133735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm