Transmiter pritiska, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
060G6796
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 33-DG31-C1BF08-0
060G6796
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - snabdevanje | Pin 4 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | M12 x 1 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | AKS 33-DG31-C1BF08-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 17.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 55.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 797 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor AKS 33 , -1- 34 bar |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Muški |
| Napomene za konekciju pritiska | Pertlovanje od 1/4 in sa depresorom ventila |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sensor AKS 33 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | 6967179E227388E31024 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 34.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 493.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| Standard električne konekcije | IEC 61076-2-101 |
| Standard konekcije za pritisak | ASME B1.1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | AKS 33 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | 4 pina |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.104 Kilogram |
| Zapremina | 0.251 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428655330 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |