Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Transmiter pritiska, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2156

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 33-DH31-D1EC04-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ snabdevanjeBraon
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]196.00 in
Dužina kabla [m]5.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
InspectionTextAKS33 Transmisor de presion
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeAKS 33-DH31-D1EC04-0
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]33.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor AKS 33
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]12.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]174.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Standard konekcije za pritisakANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakNPT
Tip proizvodaAKS 33
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak1/4-18
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.448 Kilogram
Neto težina0.377 Kilogram
Zapremina1.281 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422163497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm