Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Transmiter pritiska, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ izlazPin 3
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod060G4363
Impulsni snaberNo
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max]5.0000 V
Izlazni signal [V] [Min]1.0000 V
Ključ specifikacijeAKS 32-DG33-A1BC08-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]55.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSenzor AKS 32 1/4 Flare, -1-34bar
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Napomene za konekciju pritiskaPertlovanje 1/4 in
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja0.10
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]34.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]493.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakASME B1.1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaAKS 32
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja5.60

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.153 Kilogram
Zapremina0.424 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm