Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, UNF 7/16-20

Transmiter pritiska, AKS 33, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G2062

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 33-D631-A3BC08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaCrna
+ snabdevanjeBraon
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
Dužina kabla [in]79.00 in
Dužina kabla [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaKabl
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeAKS 33-D631-A3BC08-0
Količina po formatu pakovanja8 pc
Komentari uz električnu kon.Izolovan
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]33.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSenzor AKS 33 1/4 Flare, -1-9bar
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Napomene za konekciju pritiskaPertlovanje 1/4 in
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor AKS 33
Nazivna vrednost kućišta IPIP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]9.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]130.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Standard konekcije za pritisakASME B1.1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaAKS 33
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.268 Kilogram
Neto težina0.226 Kilogram
Zapremina1.29 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422069478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm