Transmiter pritiska, AKS 32, 13.8 bar
027X0107
Opseg pritiska [bar]: 13.8
027X0107
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regionally specified kits |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg pritiska [bar] | 13.80 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Referenca jedinice za pritisak | Absolute |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | AKS 32 |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.39 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Zapremina | 2.612 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |