Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Transmiter pritiska, AKS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G6667

Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 3000-2631-A1BF08-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- snabdevanjePin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeAKS 3000-2631-A1BF08-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm]17.0 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar]100.0 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi]1450 psi
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 3000 0-40bar, mA
Muški/ženski kon. za pritisakŽenski
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Napomene za konekciju pritiskaPertlovanje od 1/4 in sa depresorom ventila
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor AKS 3000
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]40.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]580.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]0.00 psi
Podes. nulta tačka i opsegNo
Preciznost, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 8434-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakUNF
Tip proizvodaAKS 3000
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak7/16-20
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.146 Kilogram
Neto težina0.125 Kilogram
Zapremina0.408 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428516921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm