Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Transmiter pritiska, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G4564

Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 16 x 1.5, Ključ specifikacije: AKS 3000-D631-A1CD21-0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
- zajedničkaPin 2
+ snabdevanjePin 1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijafragma ispiranjaNo
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaAngular connector
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Identični proizvod060G1044
Impulsni snaberNo
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Ključ specifikacijeAKS 3000-D631-A1CD21-0
Količina po formatu pakovanja14 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.]40 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.]-30 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.]104 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.]-22 °F
Maks. pritisak preopterećenja [bar]33.0 bar
Maks. vreme reagovanja [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 3000 M16, -1-9bar, mA I/14
Muški/ženski kon. za pritisakMuški
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaTransmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSensor AKS 3000
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nizak nivo odsecanja3.60
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standardu6967179E227388E31024
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Opseg pritiska [bar] [Max]9.00 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]-1.00 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]130.50 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]-14.50 psi
Preciznost, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Preciznost, tipična +/- FS [%]1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
Referenca jedinice za pritisakSealed gauge
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SamosigurnosnoNo
SCIP dosije br.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard konekcije za pritisakISO 261
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip konekcije za pritisakM
Tip proizvodaAKS 3000
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina konekcije za pritisak16 x 1.5
Visok nivo odsecanja22.40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.159 Kilogram
Zapremina0.492 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428834568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm