Transmiter pritiska, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
060G3899
Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: AKS 3000-D531-A1BF08-0
060G3899
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Pin 2 |
| + snabdevanje | Pin 1 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Angular connector |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | AKS 3000-D531-A1BF08-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 14 pc |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 104 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | -22 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 17.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 33.0 bar |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Ženski |
| Muško/ženska električna kon. | Muški i ženski |
| Napomene za konekciju pritiska | Pertlovanje od 1/4 in sa depresorom ventila |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sensor AKS 3000 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | 6967179E227388E31024 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 87.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Standard električne konekcije | EN 175301-803-A |
| Standard konekcije za pritisak | ISO 8434-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | UNF |
| Tip proizvoda | AKS 3000 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina električne konekcije | Pg 9 |
| Veličina konekcije za pritisak | 7/16-20 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.152 Kilogram |
| Neto težina | 0.125 Kilogram |
| Zapremina | 0.408 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |