Transmiter pritiska, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: NPT, Veličina konekcije za pritisak: 1/4-18, Ključ specifikacije: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Crna |
| + snabdevanje | Braon |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Dužina kabla [in] | 79.00 in |
| Dužina kabla [m] | 2.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Izolovan + adapter |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Maks. pritisak preopterećenja [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sensor AKS 3000 |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | 6967179E227388E31024 |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 30.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Opseg pritiska [kg/cm2] [maks.] | 30 kg/cm² |
| Opseg pritiska [kg/cm2] [min.] | -1 kg/cm² |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 426.69 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Sealed gauge |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Standard konekcije za pritisak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | NPT |
| Tip proizvoda | AKS 3000 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/4-18 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.317 Kilogram |
| Neto težina | 0.269 Kilogram |
| Zapremina | 1.274 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |