Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Distributer rashladnog sredstva, RD 79, 18 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Oznaka tipa: RD79-L12,4-J18, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 18, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 12.4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora18 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja6 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD79 -2
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD79-L12,4-J18
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 79
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina kućišta79
Veličina mlaznice [mm]12.40 mm
Veličina ulaza [in]1 1/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina840.43 Gram
Neto težina840.18 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.93 Liter
EAN/UPC5702422052180