Distributer rashladnog sredstva, RD 79, 24 pc, 10.1 mm
069G500624
Oznaka tipa: RD79-D10,1-B24, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 24, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 10.1
069G500624
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj otvora | 24 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Distributeri rashladnog sredstva |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Naziv proizvoda | Distributer rashladnog sredstva |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RD 21-62 -2 |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka tipa | RD79-D10,1-B24 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | RD 79 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza[mm] | 6.00 mm |
| Veličina kućišta | 79 |
| Veličina mlaznice [mm] | 10.10 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 28.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.807 Kilogram |
| Neto težina | 0.807 Kilogram |
| Zapremina | 0.93 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |