Danfoss logo
RD49_069G300212

Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300212

Oznaka tipa: RD49-K08-J12, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 12, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora12 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-62 -2
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD49-K08-J12
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 49
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina kućišta49
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.344 Kilogram
Neto težina0.344 Kilogram
Zapremina0.484 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm