Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 14 pc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Oznaka tipa: RD49-J08-B14, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 5/8 in, Broj otvora: 14, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora14 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-62 -1
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD49-J08-B14
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 49
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina kućišta49
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina342.179 Gram
Neto težina342.073 Gram
Zapremina0.482 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm