Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 5 pc, 8 mm
069G2340
Oznaka tipa: RD49-C08-H05, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 5, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8
069G2340
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj otvora | 5 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Distributeri rashladnog sredstva |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-H05 Ref. distributor I/15 |
| Naziv proizvoda | Distributer rashladnog sredstva |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RD 21-49 |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka tipa | RD49-C08-H05 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | RD 49 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 3/16 in |
| Veličina kućišta | 49 |
| Veličina mlaznice [mm] | 8.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 22.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.427 Kilogram |
| Neto težina | 0.394 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286668 |