Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Distributer rashladnog sredstva, RD 49, 10 pc, 8 mm

069G2338

Oznaka tipa: RD49-C08-H10, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 10, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora10 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja15 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H10 Ref. distributor I/15
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-49
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD49-C08-H10
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 49
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta49
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza[mm]22.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.411 Kilogram
Neto težina0.378 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424286644