Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2335

Oznaka tipa: RD21-A05-H03, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-49
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD21-A05-H03
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 21
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta21
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza[mm]12.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.041 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.23 Liter
EAN/UPC5702424286613