Distributer rashladnog sredstva, RD 42, 13 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2334
Oznaka tipa: RD42-H06-H13, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 13, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RD
069G2334
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj otvora | 13 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Distributeri rashladnog sredstva |
| Količina po formatu pakovanja | 15 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD42-H06-H13 Ref. distributor I/15 |
| Naziv proizvoda | Distributer rashladnog sredstva |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RD 21-49 |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka tipa | RD42-H06-H13 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | RD 42 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 3/16 in |
| Veličina kućišta | 42 |
| Veličina mlaznice [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.23 Kilogram |
| Neto težina | 0.206 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286538 |