Danfoss logo
RD33_069G201004

Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Oznaka tipa: RD33-J06-J04, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 5/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 4, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: RD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-62 -1
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD33-J06-J04
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 33
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina kućišta33
Veličina mlaznice [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.148 Kilogram
Neto težina0.148 Kilogram
Zapremina0.12 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm