Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
Oznaka tipa: RD33-A06-A08, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 8, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 6
069G101308
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj otvora | 8 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Distributeri rashladnog sredstva |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 711 psig |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Naziv proizvoda | Distributer rashladnog sredstva |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RD 33-49 -1 |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka tipa | RD33-A06-A08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | RD 33 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlaza[mm] | 5.00 mm |
| Veličina kućišta | 33 |
| Veličina mlaznice [mm] | 6.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 12.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 148.12 Gram |
| Neto težina | 144.04 Gram |
| Zapremina | 0.12 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |