Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000504

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 4 pc, 5 mm

069G000504

Oznaka tipa: RD21-H05-H04, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni pritisak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 5

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj otvora4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaDistributeri rashladnog sredstva
Količina po formatu pakovanja24 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionRD21-H05-H04 Ref. Distributor I/24
Naziv proizvodaDistributer rashladnog sredstva
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRD 21-62 -1
OdobrenjeUL
Oznaka tipaRD21-H05-H04
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaRD 21
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
UL ocenaYes
Veličina izlaza [in]3/16 in
Veličina kućišta21
Veličina mlaznice [mm]5.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina46.118 Gram
Neto težina46.042 Gram
Zapremina0.05 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422045977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm