Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2400-R, Industrijsko pakovanje

021U2128

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 50, Projektni pritisak [MPa]: 1, Opseg temperature [°C]: -40 - 110

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]100
Broj delaDF9001
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]1.26 in
Dubina špulne [mm]32.0 mm
Dužina špulne [in]73.640 in
Dužina špulne [mm]1870.5 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja16 pc
Korak zubaca [mm]1.20 mm
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaAluminijum
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]50.00 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R410A [TR]14.20 TR
Oblast primeneFreecooling
OdobrenjeUL
Opseg temperature [°C] [Max]110 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]230 °F
Opseg temperature [°F] [min.]104 °F
Oznaka tipaMCHE
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]1.0 MPa
Projektni pritisak [psig]145 psig
Rashladna sredstva30% PG
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE D2400-R
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Unutrašnja zapremina [cm3]10900.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]665.2 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Visina špulne [in]40.39 in
Visina špulne [mm]1025.9 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina32.5 Kilogram
Neto težina25.182 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm