Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2300-C, Višestruko pakovanje
021U0689
Nominalnikapacitet R410A [kW]: 5, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 121
021U0689
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.] | 72 °C |
| Ambijentalna radna temp. [°C] [min.] | -40 °C |
| Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.] | 162 °F |
| Ambijentalna radna temp. [°F] [min.] | -40 °F |
| Broj cevi [komada] | 24 |
| Broj dela | DM0030 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dubina špulne [in] | 0.63 in |
| Dubina špulne [mm] | 16.0 mm |
| Dužina špulne [in] | 31.570 in |
| Dužina špulne [mm] | 802.0 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Identični proizvod | 021U0609 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Korak zubaca [mm] | 1.10 mm |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0030 M/16 |
| Materijal nosača za montažu | ALUMINIJUM |
| Materijal tela | ALUMINIJUM |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Mikrokanalni izmenjivač toplote |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 5.00 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 1.43 TR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast primene | KlimatizacijaHlađenje |
| Odobrenje | EACPEDUL |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | D2300-C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Projektni pritisak [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektni pritisak [psig] | 653 psig |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | MCHE D2300-C |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnja zapremina [cm3] | 230.000 cm³ |
| Unutrašnja zapremina [in3] | 14.0 in³ |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | Brzina vazduha = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
| Veličina izlaza[mm] | 7.94 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Veličina ulaza[mm] | 9.52 mm |
| Visina špulne [in] | 9.45 in |
| Visina špulne [mm] | 240.0 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.323 Kilogram |
| Neto težina | 1.376 Kilogram |
| Zapremina | 28.054 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |