Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2100-C, Industrijsko pakovanje

021U0341

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 2.1, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 121

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]24
Broj delaDM0010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]0.63 in
Dubina špulne [mm]16.0 mm
Dužina špulne [in]13.070 in
Dužina špulne [mm]332.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti12
Identični proizvod021U0510
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja48 pc
Korak zubaca [mm]1.10 mm
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaBakar
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]2.10 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]0.59 TR
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneKlimatizacijaHlađenje
OdobrenjeEACPEDUL
Opseg temperature [°F] [maks.]250 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaD2100-C
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]4.5 MPa
Projektni pritisak [psig]653 psig
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE D2100-C
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Unutrašnja zapremina [cm3]150.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]9.2 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Delta t=12 °C
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza[mm]7.94 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza[mm]7.94 mm
Visina špulne [in]9.45 in
Visina špulne [mm]240.0 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.23 Kilogram
Neto težina0.643 Kilogram
Zapremina10.91 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424291549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm