Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D2000-C, Višestruko pakovanje

021U1305

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 60.3, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 121

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]102
Broj delaDF0321E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]1.00 in
Dubina špulne [mm]25.4 mm
Dužina špulne [in]78.740 in
Dužina špulne [mm]2000.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti12
Identični proizvod021U2100
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja15 pc
Korak zubaca [mm]1.10 mm
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII M/15
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaBakar
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]60.30 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]17.15 TR
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneČiler
OdobrenjeEACPEDUL
Opseg temperature [°F] [maks.]250 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaD2000-C
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]4.5 MPa
Projektni pritisak [psig]653 psig
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE D2000-C
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Unutrašnja zapremina [cm3]6100.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]372.0 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza[mm]22.20 mm
Veličina ulaza [in]1 in
Veličina ulaza[mm]25.40 mm
Visina špulne [in]41.67 in
Visina špulne [mm]1058.3 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42.133 Kilogram
Neto težina29.295 Kilogram
Zapremina123.143 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm