Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1700-C, Višestruko pakovanje

021U1297

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 24.3, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 121

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]65
Broj delaDF0091E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]1.00 in
Dubina špulne [mm]25.4 mm
Dužina špulne [in]52.130 in
Dužina špulne [mm]1324.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti12
Identični proizvod021U1529
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja8 pc
Korak zubaca [mm]1.10 mm
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII M/8
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaBakar
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]24.30 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R410A [TR]6.91 TR
Oblast primeneKlimatizacijaČilerHlađenje
OdobrenjeEACPEDUL
Opseg temperature [°F] [maks.]250 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaD1700-C
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]4.5 MPa
Projektni pritisak [psig]653 psig
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE D1700-C
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Unutrašnja zapremina [cm3]1630.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]99.5 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza[mm]12.70 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]15.88 mm
Visina špulne [in]25.16 in
Visina špulne [mm]639.1 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.969 Kilogram
Neto težina11.8 Kilogram
Zapremina48.965 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162525760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm