Danfoss logo
021U1303

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1400-C, Višestruko pakovanje

021U1303

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 14.8, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]79
Broj delaDF0151E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]0.63 in
Dubina špulne [mm]16.0 mm
Dužina špulne [in]31.500 in
Dužina špulne [mm]800.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Grupa tečnosti12
Identični proizvod021U1535
Količina po formatu pakovanja8 pc
Korak zubaca [mm]1.10 mm
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E M/8
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaBakar
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv datoteke odobrenjaCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]14.80 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]4.21 TR
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneKlimatizacijaHlađenje
OdobrenjeEACPEDUL
Opseg temperature [°C] [Max]121 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]250 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaD1400-C
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]4.5 MPa
Projektni pritisak [psig]653 psig
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE D1400-C
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL ocenaYes
Unutrašnja zapremina [cm3]740.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]45.2 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbijentalna radna temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbijentalna temp. = 35 °CDelta t = 12 °CPothlađenje = 5 °C
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina izlaza[mm]9.52 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Veličina ulaza[mm]9.52 mm
Visina špulne [in]30.34 in
Visina špulne [mm]770.7 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina5.4 Kilogram
Zapremina36.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162540701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm