Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1100-C, Višestruko pakovanje
021U1300
Nominalnikapacitet R410A [kW]: 3.1, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
021U1300
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.] | 72 °C |
| Ambijentalna radna temp. [°C] [min.] | -40 °C |
| Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.] | 162 °F |
| Ambijentalna radna temp. [°F] [min.] | -40 °F |
| Broj cevi [komada] | 34 |
| Broj dela | DF0121E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| Dubina špulne [in] | 0.63 in |
| Dubina špulne [mm] | 16.0 mm |
| Dužina špulne [in] | 15.240 in |
| Dužina špulne [mm] | 387.0 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Razmenjivači toplote |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Identični proizvod | 021U1532 |
| Količina po formatu pakovanja | 24 pc |
| Korak zubaca [mm] | 1.10 mm |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24 |
| Materijal nosača za montažu | ALUMINIJUM |
| Materijal priključka | Bakar |
| Materijal tela | ALUMINIJUM |
| Može da se servisira | No |
| Naziv datoteke odobrenja | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Naziv proizvoda | Mikrokanalni izmenjivač toplote |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 3.10 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 0.88 TR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast primene | KlimatizacijaHlađenje |
| Odobrenje | EACPEDUL |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 121 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 250 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | D1100-C |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Projektni pritisak [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektni pritisak [psig] | 653 psig |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | MCHE D1100-C |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL ocena | Yes |
| Unutrašnja zapremina [cm3] | 220.000 cm³ |
| Unutrašnja zapremina [in3] | 13.4 in³ |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | Brzina vazduha = 591 ft/minAmbijentalna radna temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 °F |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Brzina vazduha = 3 m/sAmbijentalna temp. = 35 °CDelta t = 12 °CPothlađenje = 5 °C |
| Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
| Veličina izlaza[mm] | 7.94 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
| Veličina ulaza[mm] | 7.94 mm |
| Visina špulne [in] | 13.69 in |
| Visina špulne [mm] | 347.7 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.615 Kilogram |
| Neto težina | 1.25 Kilogram |
| Zapremina | 19.465 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |