Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE C125, Industrijsko pakovanje

021U0644

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 13.4, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Temperaturni opseg [°C]: -40 - 121

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.]72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.]-40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.]162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.]-40 °F
Broj cevi [komada]68
Broj delaDF0041
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Dubina špulne [in]1.00 in
Dubina špulne [mm]25.4 mm
Dužina špulne [in]29.530 in
Dužina špulne [mm]750.0 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Identični proizvod021U0744
Količina po formatu pakovanja24 pc
Korak zubaca [mm]1.10 mm
Maks. radni pritisak [bar]45.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/24
Materijal nosača za montažuALUMINIJUM
Materijal priključkaBakar
Materijal telaALUMINIJUM
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaMikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW]13.40 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR]3.81 TR
Specifikacije
Vrednost
Oblast primeneKlimatizacija
Opseg temperature [°F] [maks.]250 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaMCHE
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Projektni pritisak [MPa]4.5 MPa
Projektni pritisak [psig]653 psig
Rashladna sredstvaR410A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaMCHE C125
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Unutrašnja zapremina [cm3]1270.000 cm³
Unutrašnja zapremina [in3]77.5 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]Brzina vazduha = 492 ft/minAmbijentalna radna temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FPothlađenje = 9 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]Brzina vazduha = 2,5 m/sAmbijentalna temp. = 35 °CDelta t = 12 °CPothlađenje = 5 °C
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza[mm]15.88 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza[mm]15.88 mm
Visina špulne [in]25.59 in
Visina špulne [mm]649.9 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.625 Kilogram
Neto težina5.94 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.398 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm