Danfoss logo
Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.5-product-details

Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.5

015D0116

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 35

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodNo
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]754.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]507 psig
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaIzmenjivač toplote „cev u cevi“
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHE 0.5 - 8.0
OdobrenjeRoHS KinaEACRoHSUA
Specifikacije
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Rashladna sredstva bez uljaR513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-60 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaHE 1.5
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina978 Gram
Neto težina925 Gram
Zapremina1.558 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm