Danfoss logo
Pic. T

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE HDW44-C, Broj ploča: 48

111H0265

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.DW44
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACUAUL
OpremaNull
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3Null
Opseg veličine kon. Q4Null
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaHDW44-C
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeDW
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Konekcija lemljenjem
Tip kon. H4Konekcija lemljenjem
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Null
Tip kon. Q4Null
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE HDW44-C
U okviru OEEONo
Veličina kon. H1G1
Veličina kon. H2G1
Veličina kon. H3H3/8
Veličina kon. H4H1/2
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.708 Kilogram
Neto težina9.4 Kilogram
Zapremina13.327 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm