Danfoss logo
Pic. T

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE HDW44-C, Broj ploča: 44

111B6623

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Funkcija: Kondenzator, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Broj ploča44
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaKondenzator
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-44
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Model No.DW44
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCRNEACRoHSUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1QB6.2
Opseg veličine kon. Q2QB6.2
Opseg veličine kon. Q3H3/8T
Opseg veličine kon. Q4H5/8N
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaHDW44-C
Plate material no.AISI 316TI
Product line31
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Specifikacije
Vrednost
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
RoHS usklađenost za KinuYes
Šablon pločeDW
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Adapter
Tip kon. Q2Adapter
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE HDW44-C
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL ocenaYes
Veličina kon. H1G1
Veličina kon. H2G1
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.069 Kilogram
Neto težina8.6 Kilogram
Zapremina11.508 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424644932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm